Adaptateur Wiha micro-embouts mm drive

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7103

Référence pièce
7103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.97 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tête hexagonale 1 (pouces) 1/4" EAN 4010995399641 Six pans creux 1 (mm)(mm) 4
Description 7103 Weight(g) 5.349999905

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur Wiha micro-embouts mm drive, le numéro d'article est le suivant: 7103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7103.

Assistance technique