Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
283795015 |
283795020 |
283795025 |
283795027 |
283795030 |
283795040 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Description | Valeur de couple max. (Nm) (Nm) | TORX® 1 | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 10 | 3 jours | 4010995389314 | 283795015 | 5.5 | T15 | 34 | |||
10.24 € | 10 | 3 jours | 4010995389321 | 283795020 | 10 | T20 | 35 | |||
10.24 € | 10 | 3 jours | 4010995389338 | 283795025 | 15 | T25 | 36 | |||
10.24 € | 10 | 3 jours | 4010995389345 | 283795027 | 15 | T27 | 36 | |||
10.24 € | 10 | 3 jours | 4010995389352 | 283795030 | 20 | T30 | 40 | |||
10.24 € | 10 | 3 jours | 4010995389369 | 283795040 | 20 | T40 | 40 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 136 | Longueur de lame visible(mm) | 35 | Article VDE | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
EAN
Description
Valeur de couple max. (Nm)(Nm)
TORX® 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles