Embout professionnel Wiha Phillips (70410050)

Embout professionnel Wiha Phillips 70410050

Détails du produit:

Référence fabricant: 70410050

Marque: WIHA

Prix: 2.34

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

EAN: 4010995321055

Description: 70410050

Phillips 1: PH0

Weight: 8.399999619 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

70410050

Référence pièce
70410050
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Description Phillips 1 Weight
(g)

2.34 €

5 3 jours 401099532105570410050PH08.399999619

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 50

Vous vous trouvez sur la page de Embout professionnel Wiha Phillips, le numéro d'article est le suivant: 70410050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70410050.

Variantes de ce produit

Référence pièce
704100050
70410150
70410250
70410350
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
EAN Description Phillips 1 Weight
(g)

2.97 €

5 3 jours 4010995319601704100050PH007.800000191

2.20 €

5 3 jours 401099533703270410150PH19.199999809

2.20 €

5 3 jours 401099533704970410250PH210.86999989

2.20 €

5 3 jours 401099533705670410350PH313

Assistance technique