Porte-embouts Wiha pour tournevis dynamométrique, manche en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

289994

Référence pièce
289994
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.99 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 125 EAN 4010995287580 Diamètre extérieur(mm) 11
Description 289994 Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm) 6 Tête hexagonale 2 (pouces) 1/4"
Weight(g) 58

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embouts Wiha pour tournevis dynamométrique, manche en T, le numéro d'article est le suivant: 289994.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289994.

Assistance technique