Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur totale (mm)(mm) | 120 | Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm) | 6 | Longueur de lame visible(mm) | 53 |
---|
Configurer
Propriétés de base
EAN
Description
Carré intérieur 1 (pouces)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles