Wiha clé à molette électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

246199

Référence pièce
246199
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 250 Tête hexagonale, max. (mm)(mm) 30 EAN 4010995430610
Poids(g) 526.25 Description 246199 Tête hexagonale, min. (mm)(mm) 0
Article VDE Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha clé à molette électrique, le numéro d'article est le suivant: 246199.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 246199.

Assistance technique