Micro-embout mm Wiha entraînement pentalobe mm (70094PL003)

Micro-embout mm Wiha entraînement pentalobe mm 70094PL003

Détails du produit:

Référence fabricant: 70094PL003

Marque: WIHA

Prix: 3.44

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

EAN: 4010995406424

Description: 70094PL003

Pentalobe: PL3

Weight: 2.430000067 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

70094PL003

Référence pièce
70094PL003
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Description Pentalobe Weight
(g)

3.44 €

10 3 jours 401099540642470094PL003PL32.430000067

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 28

Assistance technique