Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
283695006 |
283695007 |
283695008 |
283695009 |
283695010 |
283695015 |
283695020 |
283695025 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Description | Valeur de couple max. (Nm) (Nm) | TORX® 1 | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41 € | 10 | 3 jours | 4010995388065 | 283695006 | 0.6 | T6 | 9.5 | |||
4.41 € | 10 | 3 jours | 4010995388072 | 283695007 | 0.9 | T7 | 8 | |||
4.41 € | 10 | 3 jours | 4010995388089 | 283695008 | 1.3 | T8 | 8 | |||
4.41 € | 10 | 3 jours | 4010995388096 | 283695009 | 2.5 | T9 | 7.75 | |||
4.41 € | 10 | 3 jours | 4010995388102 | 283695010 | 3.8 | T10 | 8.75 | |||
4.41 € | 10 | 3 jours | 4010995388119 | 283695015 | 5.5 | T15 | 9 | |||
4.41 € | 10 | 3 jours | 4010995388126 | 283695020 | 8 | T20 | 9 | |||
4.41 € | 10 | 3 jours | 4010995388133 | 283695025 | 8 | T25 | 8.800000191 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 75 | Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm) | 4 | Longueur de lame visible(mm) | 20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
EAN
Description
Valeur de couple max. (Nm)(Nm)
TORX® 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles