Contenant à Étiquette verte, Couvercle type GL321/GL-531

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Contenant à Étiquette verte, Couvercle type GL321/GL-531

Prix unitaire standard:
39.00
Nombre de jours d'expédition:
6 jours

[Caractéristiques]
· Il s'agit d'un Couvercle pour conteneur à Étiquette verte de type GL321/GL-531.
· Utilise des Matériaux 100 % recyclés.

Spécifications Basiques

  • External Shape Width(mm)
    526.5
  • External Shape Depth(mm)
    362.5
  • External Height(mm)
    23
  • Color
    Vert
  • Product Type
    Conteneur de type boîte
  • Material (Main Body)
    Polypropylène (PP 100% recyclé)
  • Other
    Option
  • Effective inside dimensions(mm)
    Cover for GL-531 (526.5x362.5x23)
  • Manufacturer Product Name
    Green Label Container Lid GL53
  • Manufacturer Model Number
    lid GL53
  • JAN Code
    4562166419424
  • Features
    Stackable up to 10 levels. the GL-321 type can be stacked onto GL-531 type. Suitable for 1,100 x 1,100 mm pallet. Easy transport and storage.
  • Material
    Recycled PP (Polypropylene)
  • Amount Of Content
    1 pc.
Référence pièce
Amount Of Content

Affiner par

  • 1 pc.
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
1 pc.
6 jours
39.00

  • Remise sur volume
Référence pièce : 1-2782-06
Nombre de jours d'expédition 6 jours
Prix unitaire standard 39.00
Quantité 1 pc.

Designationrealisation

  • External Shape Width(mm)
    526.5
  • External Shape Depth(mm)
    362.5
  • External Height(mm)
    23
  • Color
    Vert
  • Product Type
    Conteneur de type boîte
  • Material (Main Body)
    Polypropylène (PP 100% recyclé)
  • Other
    Option
  • Effective inside dimensions(mm)
    Cover for GL-531 (526.5x362.5x23)
  • Manufacturer Product Name
    Green Label Container Lid GL53
  • Manufacturer Model Number
    lid GL53
  • JAN Code
    4562166419424
  • Features
    Stackable up to 10 levels. the GL-321 type can be stacked onto GL-531 type. Suitable for 1,100 x 1,100 mm pallet. Easy transport and storage.
  • Material
    Recycled PP (Polypropylene)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique