Plateau pour ponceuses orbitales 152 mm

Plateau pour ponceuses orbitales 152 mm
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOS PAD22
TOS PAD22H15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatibilité Nombre de trous

46.90 €

1 7 jours TOS 15025 / TOS 150506

49.15 €

1 7 jours TOS 15025 / TOS 15050 / TOS C1505015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre(mm) 152

Assistance technique