PPS AL - Gel d'assemblage

PPS AL - Gel d'assemblage
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PPS AL

Référence pièce
PPS AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.40 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité(ml) 200

Vous vous trouvez sur la page de PPS AL - Gel d'assemblage, le numéro d'article est le suivant: PPS AL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPS AL.

Assistance technique