Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMB 3500K
Pression max d'utilisation(Bar) | 6,2 | Poids(kg) | 1 | Filetage femelle BSPT | R 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement | Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Vitesse de rotation(rpm) | 3500 | Conso d'air(l/min) | 110 |
Diamètre (disque)(mm - inch) | 10 - 3/8" | Pour tube Ø int.(mm) | 0,5 CV - 370 W |
Vous vous trouvez sur la page de Brosseuse pneumatique - En coffret, le numéro d'article est le suivant: TMB 3500K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMB 3500K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles