Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TWK 20000
Pression max d'utilisation(Bar) | 6,2 | Poids(kg) | 1 | Filetage femelle BSPT | R 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement | Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Niveau sonore(dB(A)) | 87 | Consommation(l/min) | 113 |
Pour tube Ø int.(mm) | 0,5 CV - 370 W | Cadence de coupe(bpm) | 20000 |
Vous vous trouvez sur la page de Couteau pour pare-brise, le numéro d'article est le suivant: TWK 20000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWK 20000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles