Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EPG PT150R
Débit(g/min) | 900 g/min (pour pression air 6 bar) | Pression de sortie(bar) | 406 bar (pour pression air 7 bar) | Technologie | Piston double effet |
---|---|---|---|---|---|
Rapport de compression | 58:1 | Filetage femelle BSPP | Entrée d'air : G 1/4 | Désignation | Poignée avec tube rigide de 15 cm |
Filetage mâle BSPP | Sortie de graisse : G 1/4" | Pression d'utilisation(bar) | 3 à 7 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de distribution de graisse avec tube d'alimentation rigide, le numéro d'article est le suivant: EPG PT150R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPG PT150R.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles