Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5323040 |
5323040DKS |
5323040KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écart de linéarité dans +/- .020" | Répétabilité fw en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .0039" | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Compatibilité | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716.57 € | 1 | 7 jours | 60 µ" | 6 µ" | 24 µ" | 8 µ" | Mahr VLDT | ± .020" | ||
781.71 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | ||
767.43 € | 1 | 42 jours | 60 µ" | 6 µ" | 24 µ" | 8 µ" | - | ± .020" |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 0.5 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.2 | Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Catégorie de protection IP | IP 40 | Force de mesure (texte) | 0,75 N +/- 0,15 N |
Longueur de câble(m) | 2.5 | Coefficient de température(µm/°C) | 0.15 | Répétabilité µm(µm) | 0.15 |
Écart de linéarité dans +/- 0,1 mm(µm) | 0.6 | Augmentation de la force de mesure | 0,1 N/mm |
Configurer
Propriétés de base
Écart de linéarité dans +/- .020"
Répétabilité fw en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .0039"
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Compatibilité
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles