Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4400191 |
4400191DKS |
4400191KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions en mm (mm) | Dimensions c en mm (mm) | Écart de linéarité dans +/- .020" | Répétabilité fw en pouces (texte) | Le paquet contient | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .039" | Longueur de câble (m) | Coefficient de température (µm/°C) | Dimensions d en mm (mm) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Dimensions bb en mm (mm) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.29 € | 1 | 7 jours | 94.2 | 107.2 | 40 µ" | 4 µ" | Manuel d'instructions ; clé pour le réglage préliminaire de la course ; raccord de tuyau pour air comprimé | 20 µ" | 120 µ" | 2.5 | 0.15 | 133.6 | ± .079" | - .09 ... 0" | 61.9 | + .09 ... .173" | ||
459.43 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
445.14 € | 1 | 42 jours | - | - | 40 µ" | 4 µ" | - | 20 µ" | 120 µ" | 2.5 | 0.15 | 133.6 | ± .079" | - .09 ... 0" | - | + .09 ... .173" |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 1 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.5 | Distance jusqu'à la butée supérieure | +2.2 . . . 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) | 1 | Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Catégorie de protection IP | IP 64 |
Force de mesure (texte) | En fonction de la pression d’air | Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) | 3 | Répétabilité µm(µm) | 0.1 |
Compatibilité | Tesa | Distance jusqu'à la butée inférieure | -2.2 . . . 0 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions en mm(mm)
Dimensions c en mm(mm)
Écart de linéarité dans +/- .020"
Répétabilité fw en pouces (texte)
Le paquet contient
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .039"
Longueur de câble(m)
Coefficient de température(µm/°C)
Dimensions d en mm(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce)
Dimensions bb en mm(mm)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles