Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5115403
Dimension E(mm) | 86 | Dimension D(mm) | 20 | Numéro de référence | ET9003 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension C(mm) | 98 | Dimension A(mm) | 146 | Dimension B(mm) | 72.00 |
Vous vous trouvez sur la page de Unité de tournage de précision ET90 Cône Morse 3, le numéro d'article est le suivant: 5115403.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5115403.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles