Indicateur de test numérique MarTest 800 EWL

Indicateur de test numérique MarTest 800 EWL
Fonctions :
ON/OFF
RÉINITIALISER (initialiser affichage à zéro)
mm/pouce
Mémoire MAX/MIN pour la recherche du point d'inversion
(MAX-MIN) pour tester la planéité et la concentricité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4306120
4306120DKS
4306120KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures partielle ft (µm)
(µm)
Dimensions f en mm
(mm)
Force de mesure
(N)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm
(µm)
Dimensions c en mm
(mm)
Plage d'erreurs fe (µm)
(µm)
Étendue totale d'erreur fges (µm)
(µm)
Répétabilité µm
(µm)
Norme Dimensions d en mm
(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces Dimensions e en mm
(mm)

475.00 €

1 31 jours 51260.07± 0.25740.310133Norme d’usine44.6± .010"102

515.74 €

1 42 jours ---±---------

508.00 €

1 7 jours --0.07± 0.257-10133-44.6± .010"-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Optique RS-232C ; USB Catégorie de protection IP IP 65 Le paquet contient arbre de montage 800a8 ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; coffret
Hauteur des chiffres(mm) 6

Assistance technique