Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5323021 |
5323021DKS |
5323021KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions en mm (mm) | Dimensions f en mm (mm) | Dimension m en mm (mm) | Dimensions c en mm (mm) | Écart de linéarité dans +/- .020" | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .039" | Dimension k en mm (mm) | Type à filetage de connexion g | Compatibilité | Dimensions i en mm (mm) | Dimension j en mm (mm) | Dimensions h en mm (mm) | Dimensions d en mm (mm) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Dimension l en mm (mm) | Écart de linéarité dans +/- .079" | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Dimensions bb en mm (mm) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | Dimensions e en mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.57 € | 1 | 7 jours | 88.7 | 8 | 12.5 | 21.3 | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | 9 | M 2,5 | Tesa | 26.5 | 3.6 | 14 | 6 | ± .079" | 8.3 | 120 µ" | - .09 ... 0" | 28 | + .09 ... .173" | 9.2 | ||
525.71 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
511.43 € | 1 | Devis | - | - | - | - | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | - | - | - | - | - | - | 6 | ± .079" | - | 120 µ" | - .09 ... 0" | - | + .09 ... .173" | - |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 2 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.5 | Distance jusqu'à la butée supérieure | +2.2 . . . 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) | 0.4 | Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Catégorie de protection IP | IP 64 |
Le paquet contient | manuel d'instructions ; capuchon pour sortie de câble radial ; clé pour réglage préliminaire de la course | Force de mesure (texte) | 0,75 N +/- 0,15 N | Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) | 3 |
Longueur de câble(m) | 2.5 | Coefficient de température(µm/°C) | 0.15 | Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) | 1.5 |
Répétabilité µm(µm) | 0.1 | Distance jusqu'à la butée inférieure | -2.2 . . . 0 | Augmentation de la force de mesure | 0,2 N/mm |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions en mm(mm)
Dimensions f en mm(mm)
Dimension m en mm(mm)
Dimensions c en mm(mm)
Écart de linéarité dans +/- .020"
Répétabilité fw en pouces (texte)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .039"
Dimension k en mm(mm)
Type à filetage de connexion g
Compatibilité
Dimensions i en mm(mm)
Dimension j en mm(mm)
Dimensions h en mm(mm)
Dimensions d en mm(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Dimension l en mm(mm)
Écart de linéarité dans +/- .079"
Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce)
Dimensions bb en mm(mm)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)
Dimensions e en mm(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles