Amplificateur colonne compact Millimar S 1840 M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5318400

Référence pièce
5318400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,097.14 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données RS-232C ; sans fil Étapes d'essai 1 Résolution mm 0,01; 0,1
Taux de transmission de données(Hz) 40 Entrées de sonde 2 Alimentation énergétique Source d'énergie ; 230 V/115 V ; 50/60 Hz
Limite d'erreur, affichage numérique 0,3 % (minimum 0,2 µm) Temps de réponse sortie analogique(s) 0.02 Combinaison de mesure +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Programmes 2 Catégorie de protection IP IP 42 Sorties de contrôle du temps de réponse(s) 0.02
Le paquet contient manuel d'instructions, source d’alimentation Résolution µm 0,01; 0,1 Gamme de pouce d'affichage numérique µm ± 2000; ± 10000
Caractéristiques 2 Fonctions dynamiques Max, min, max-min, (max+min)/2, moyenne Affichage numérique du temps de réponse(s) 0.3
Compatibilité Mahr Plage d'affichage analogique pouces ±.0003" ; ±.001'' ; ±.003'' ; ±.01'' ; ±.03'' ; ±.1'' ; ±.3'' ; lié à la tolérance Plage d'affichage analogique mm ± 10 ; ± 30 ; ± 100 ; ± 300 ; ± 1000 ; ± 3000 ; ± 10000 ; lié à la tolérance
Configuration PC, clavier Affichage de la tolérance par changement de couleur dans l'affichage analogique Plage d'affichage analogique mm ± 10 ; ± 30 ; ± 100 ; ± 300 ; ± 1000 ; ± 3000 ; ± 10000 ; lié à la tolérance
Affichage 101 éléments LED, 3 couleurs Gamme de pouce d'affichage numérique mm ± 2000; ± 10000 Affichage analogique du temps de réponse(s) 0.02
Limite d'erreur, affichage analogique 1 % (101 LED)

Assistance technique