Sonde inductive Millimar P2104 FA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5324074
5324074DKS
5324074KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions en mm
(mm)
Dimension m en mm
(mm)
Dimensions c en mm
(mm)
Écart de linéarité dans +/- .020" Répétabilité fw en pouces (texte) Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) Écart de linéarité dans +/- .039" Dimension k en mm
(mm)
Type à filetage de connexion g Compatibilité Dimensions i en mm
(mm)
Dimension j en mm
(mm)
Dimensions h en mm
(mm)
Dimensions d en mm
(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces Dimension l en mm
(mm)
Écart de linéarité dans +/- .079" Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) Dimensions bb en mm
(mm)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) Dimension f en pouces
(pouce)
Dimensions e en mm
(mm)

531.43 €

1 7 jours 128.712.53720 µ"8 µ"20 µ"80 µ"94/48 UNFFédéral26.53.6146± .079"8.3160 µ"- .09 ... 0"28.33 ... .41"0.3759.2

596.57 €

1 42 jours ----------------------

582.29 €

1 42 jours ---20 µ"8 µ"20 µ"80 µ"------6± .079"-160 µ"- .09 ... 0"-.33 ... .41"--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde ± 2 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 1 Distance jusqu'à la butée supérieure +8.4 . . . 10.4
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) 0.5 Écart de sensibilité(%) 0.3 Catégorie de protection IP IP 64
Le paquet contient manuel d'instructions ; capuchon pour sortie de câble radial ; clé pour réglage préliminaire de la course Force de mesure (texte) 0,75 N +/- 0,15 N Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) 4
Longueur de câble(m) 2.5 Coefficient de température(µm/°C) 0.15 Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) 2
Répétabilité µm(µm) 0.2 Distance jusqu'à la butée inférieure -2.2 . . . 0 Augmentation de la force de mesure 0,1 N/mm

Assistance technique