Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4400180 |
4400180DKS |
4400180KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions en mm (mm) | Dimensions c en mm (mm) | Écart de linéarité dans +/- .020" | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .039" | Longueur de câble (m) | Coefficient de température (µm/°C) | Dimensions d en mm (mm) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Écart de linéarité dans +/- .079" | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Dimensions bb en mm (mm) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.29 € | 1 | 31 jours | 85.6 | 98.6 | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | 2.5 | 0.15 | 125 | ± .079" | 120 µ" | - .09 ... 0" | 53.3 | + .09 ... .173" | ||
459.43 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
445.14 € | 1 | 42 jours | - | - | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | 2.5 | 0.15 | 125 | ± .079" | 120 µ" | - .09 ... 0" | - | + .09 ... .173" |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 2 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.5 | Distance jusqu'à la butée supérieure | +2.2 . . . 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) | 0.4 | Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Catégorie de protection IP | IP 64 |
Le paquet contient | Manuel d'instructions ; clé pour le réglage préliminaire de la course ; raccord de tuyau pour air comprimé | Force de mesure (texte) | 0,75 N +/- 0,15 N | Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) | 3 |
Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) | 1.5 | Répétabilité µm(µm) | 0.1 | Compatibilité | Demi-pont Mahr |
Distance jusqu'à la butée inférieure | -2.2 . . . 0 | Augmentation de la force de mesure | 0,3 N/mm |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions en mm(mm)
Dimensions c en mm(mm)
Écart de linéarité dans +/- .020"
Répétabilité fw en pouces (texte)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .039"
Longueur de câble(m)
Coefficient de température(µm/°C)
Dimensions d en mm(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Écart de linéarité dans +/- .079"
Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce)
Dimensions bb en mm(mm)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles