Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5324020 |
5324020KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions en mm (mm) | Dimensions f en mm (mm) | Dimension m en mm (mm) | Dimensions c en mm (mm) | Dimension k en mm (mm) | Type à filetage de connexion g | Compatibilité | Dimensions i en mm (mm) | Dimension j en mm (mm) | Dimensions h en mm (mm) | Dimension l en mm (mm) | Dimensions bb en mm (mm) | Augmentation de la force de mesure | Dimensions e en mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.43 € | 1 | 61 jours | 125.7 | 8 | 12.5 | 34 | 9 | M 2,5 | Mahr VLDT | 26.5 | 3.6 | 14 | 8.3 | 28 | 0,1 N/mm | 9.2 | ||
582.29 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 N/mm | - |
Loading...
Écart de linéarité dans +/- .197" | 200 µ" | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 5 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Distance jusqu'à la butée supérieure | +5.3 | Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Écart de linéarité dans +/- 5 mm(µm) | 20 |
Catégorie de protection IP | IP 64 | Répétabilité fw en pouces (texte) | 8 µ" | Le paquet contient | manuel d'instructions ; capuchon pour sortie de câble radial ; clé pour réglage préliminaire de la course |
Force de mesure (texte) | 0,75 N +/- 0,15 N | Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) | 4 | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | 40 µ" |
Longueur de câble(m) | 2.5 | Coefficient de température(µm/°C) | 0.15 | Répétabilité µm(µm) | 0.2 |
Dimensions d en mm(mm) | 6 | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | ± .197" | Écart de linéarité dans +/- .079" | 160 µ" |
Distance jusqu'à la butée inférieure | -5.3 | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | - .20" | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | + .20" |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions en mm(mm)
Dimensions f en mm(mm)
Dimension m en mm(mm)
Dimensions c en mm(mm)
Dimension k en mm(mm)
Type à filetage de connexion g
Compatibilité
Dimensions i en mm(mm)
Dimension j en mm(mm)
Dimensions h en mm(mm)
Dimension l en mm(mm)
Dimensions bb en mm(mm)
Augmentation de la force de mesure
Dimensions e en mm(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles