Sonde inductive Millimar P1300 TA sans câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4400192
4400192DKS
4400192KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions en mm
(mm)
Dimensions c en mm
(mm)
Écart de linéarité dans +/- .020" Répétabilité fw en pouces (texte) Le paquet contient Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) Écart de linéarité dans +/- .039" Coefficient de température
(µm/°C)
Dimensions d en mm
(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) Dimensions bb en mm
(mm)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)

371.43 €

1 7 jours 94.2107.240 µ"4 µ"Manuel d'instructions ; clé pour le réglage préliminaire de la course ; raccord de tuyau pour air comprimé20 µ"120 µ"0.15133.6± .079"- .09 ... 0"61.9+ .09 ... .173"

436.57 €

1 42 jours -------------

422.29 €

1 42 jours --40 µ"4 µ"-20 µ"120 µ"0.15133.6± .079"- .09 ... 0"-+ .09 ... .173"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde ± 1 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 0.5 Distance jusqu'à la butée supérieure +2.2 . . . 4.4
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) 1 Écart de sensibilité(%) 0.3 Catégorie de protection IP IP 64
Force de mesure (texte) 0,75 N +/- 0,15 N Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) 3 Répétabilité µm(µm) 0.1
Compatibilité Tesa Distance jusqu'à la butée inférieure -2.2 . . . 0 Augmentation de la force de mesure 0,3 N/mm

Assistance technique