Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5313180 |
5313180DKS |
5313180KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .012" | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980.57 € | 1 | 15 jours | 1.2 µ" | 20 µ" | 36 µ" | - .12 ... + .39" | - .0146" | + .063" | ||
1,045.71 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | ||
1,031.43 € | 1 | 42 jours | 1.2 µ" | 20 µ" | 36 µ" | - .12 ... + .39" | - .0146" | + .063" |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | -0.3 . . . 1 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.5 | Distance jusqu'à la butée supérieure | +1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de sensibilité(%) | 0.5 | Catégorie de protection IP | IP 50 | Force de mesure (texte) | 0,25 N +/- 0,05 N |
Longueur de câble(m) | 1.5 | Répétabilité µm(µm) | 0.03 | Compatibilité | Mahr LVDT |
Écart de linéarité dans +/- 0,3 mm(µm) | 0.9 | Distance jusqu'à la butée inférieure | -0.37 | Augmentation de la force de mesure | 0,04 N/mm |
Configurer
Propriétés de base
Répétabilité fw en pouces (texte)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .012"
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles