Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4100600 |
4100600DKS |
4100600KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
48.00 € | 1 | 7 jours | ||
62.70 € | 1 | Devis | ||
56.90 € | 1 | 7 jours |
Loading...
Valeur vernier pouce | 1/128" | Tige de profondeur | Rectangulaire | Le paquet contient | table de filetage ; boîtier |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique de la pièce | Distance ; diamètre extérieur ; diamètre intérieur | Lectures mm(mm) | 0.05 | Plage de mesures | 0 - 150 |
Limite d'erreur (mm)(mm) | 0.05 | Norme | DIN 862 | Limite d'erreur pouces (texte) | .002" |
Plage de mesures pouce | 0 - 6" |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles