Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4154030 |
4154030KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lectures_mm (mm) | Planéité en µm (µm) | Le paquet contient | Erreur parallèle en µm (µm) | Plage de mesures du comparateur à cadran (vis de mesure) pouces | Appareil indicateur | Plage de mesures | Norme | Pas de filetage de broche_mm (mm) | Valeur de graduation pouce | Limite d'erreur pouces (texte) | Limite d'erreur_µm (µm) | Plage de mesures, comparateur à cadran (vis de mesure) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.00 € | 1 | 31 jours | 0.005 | 0.2 | manuel d'instructions | 2 | - | Millimess 1003 | 0 - 50 | DIN 863-3 | 0.5 | - | - | 2 | ± 50 | ||
1,173.24 € | 1 | 7 jours | 0.005 | 0.2 | manuel d'instructions | 2 | - | Millimess 1003 | 0 - 50 | DIN 863-3 | 0.5 | - | - | 2 | ± 50 |
Loading...
Diamètre de broche_mm(mm) | 7.5 | Caractéristique de la pièce | Distance ; diamètre extérieur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures du comparateur à cadran (vis de mesure) pouces
Valeur de graduation pouce
Limite d'erreur pouces (texte)
Lectures_mm(mm)
Planéité en µm(µm)
Le paquet contient
Erreur parallèle en µm(µm)
Appareil indicateur
Plage de mesures
Norme
Pas de filetage de broche_mm(mm)
Limite d'erreur_µm(µm)
Plage de mesures, comparateur à cadran (vis de mesure)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles