Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4157041 |
4157041DKS |
4157041KAL |
4157042 |
4157042DKS |
4157042KAL |
4157043 |
4157043DKS |
4157043KAL |
4157044 |
4157044DKS |
4157044KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesures | Limite d'erreur_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
771.00 € | 1 | 9 jours | 0 - 25 | 4 | ||
792.50 € | 1 | Devis | 0 - 25 | 4 | ||
787.60 € | 1 | 7 jours | 0 - 25 | 4 | ||
957.00 € | 1 | 9 jours | 25 - 50 | 4 | ||
997.24 € | 1 | Devis | 25 - 50 | 4 | ||
984.50 € | 1 | 7 jours | 25 - 50 | 4 | ||
984.00 € | 1 | 9 jours | 50 - 75 | 5 | ||
1,024.24 € | 1 | Devis | 50 - 75 | 5 | ||
1,011.50 € | 1 | 7 jours | 50 - 75 | 5 | ||
1,035.00 € | 1 | 9 jours | 75 - 100 | 5 | ||
1,075.24 € | 1 | Devis | 75 - 100 | 5 | ||
1,062.50 € | 1 | 7 jours | 75 - 100 | 5 |
Loading...
Interface de données | MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 2 ans | Diamètre de broche_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de protection IP | IP 65 | Le paquet contient | manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.001 / .00005" |
Hauteur de chiffres(mm) | 10 | Norme | DIN 863-3 | Pas de filetage de broche_mm(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures
Limite d'erreur_µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles