Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Erreur parallèle en µm (µm) | Plage de mesures | Norme | Limite d'erreur_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.00 € | 1 | 31 jours | 2 | 0 - 25 | Norme usine | 2 | ||
365.50 € | 1 | Devis | 2 | 0 - 25 | Norme usine | 2 | ||
360.60 € | 1 | 7 jours | 2 | 0 - 25 | Norme usine | 2 | ||
406.00 € | 1 | 31 jours | 2 | 25 - 50 | Norme usine | 2 | ||
446.24 € | 1 | Devis | 2 | 25 - 50 | Norme usine | 2 | ||
433.50 € | 1 | 7 jours | 2 | 25 - 50 | Norme usine | 2 | ||
510.00 € | 1 | 31 jours | 3 | 50 - 75 | Norme usine | 3 | ||
550.24 € | 1 | Devis | 3 | 50 - 75 | Norme usine | 3 | ||
537.50 € | 1 | 7 jours | 3 | 50 - 75 | Norme usine | 3 | ||
564.00 € | 1 | 31 jours | 3 | 75 - 100 | Norme usine | 3 | ||
604.24 € | 1 | Devis | 3 | 75 - 100 | Norme usine | 3 | ||
591.50 € | 1 | 7 jours | 3 | 75 - 100 | Norme usine | 3 | ||
753.00 € | 1 | 9 jours | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
800.24 € | 1 | Devis | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
785.50 € | 1 | 7 jours | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
771.00 € | 1 | 9 jours | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
818.24 € | 1 | Devis | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
803.50 € | 1 | 7 jours | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
792.00 € | 1 | 7 jours | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
839.24 € | 1 | Devis | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
824.50 € | 1 | 7 jours | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
807.00 € | 1 | 7 jours | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
854.24 € | 1 | Devis | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
839.50 € | 1 | 7 jours | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 |
Loading...
Interface de données | Sans fil intégré | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) | Diamètre de broche_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de protection IP | IP 65 | Planéité en µm(µm) | 0.6 | Le paquet contient | manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier |
Résolution mm/pouce | 0.001 / .00005" | Hauteur de chiffres(mm) | 10 | Caractéristique de la pièce | Diamètre extérieur ; distance |
Pas de filetage de broche_mm(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Erreur parallèle en µm(µm)
Plage de mesures
Norme
Limite d'erreur_µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles