Micromètre numérique Micromar 40 EWRi-S

Micromètre numérique Micromar 40 EWRi-S
Fonctions :
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
ABS (l'affichage peut être défini sur zéro sans perdre la référence à ORIGINE)
mm (pouce)
ORIGINE (pour entrer une valeur numérique)
Fonction VERROU (verrouillage touche)
TOL (saisie des seuils de tolérance et d'avertissement)
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)
DONNÉES (transmission de données)
Interface de données bidirectionnelle (option de sortie et d'entrée externes des valeurs caractéristiques ainsi que le réglage des fonctions de verrou individuelles par le logiciel MarCom)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4157141
4157141DKS
4157141KAL
4157142
4157142DKS
4157142KAL
4157143
4157143DKS
4157143KAL
4157144
4157144DKS
4157144KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures Limite d'erreur_µm
(µm)

792.00 €

1 7 jours 0 - 254

813.50 €

1 Devis 0 - 254

808.60 €

1 7 jours 0 - 254

984.00 €

1 9 jours 25 - 504

1,024.24 €

1 Devis 25 - 504

1,011.50 €

1 7 jours 25 - 504

1,010.00 €

1 7 jours 50 - 755

1,050.24 €

1 Devis 50 - 755

1,037.50 €

1 7 jours 50 - 755

1,055.00 €

1 7 jours 75 - 1005

1,095.24 €

1 Devis 75 - 1005

1,082.50 €

1 7 jours 75 - 1005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Sans fil intégré Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 2 ans Diamètre de broche_mm(mm) 6.5
Catégorie de protection IP IP 65 Le paquet contient manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier Résolution mm/pouce 0.001 / .00005"
Hauteur de chiffres(mm) 10 Norme DIN 863-3 Pas de filetage de broche_mm(mm) 5

Assistance technique