Ensemble de micromètres intérieur Micromar 40 Cms

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4168020
4168020KAL
4168021
4168021KAL
4168022
4168022KAL
4168023
4168023KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Extensions 44cv Plage de mesures

570.00 €

1 31 jours 25 mm100 - 150

604.24 €

1 7 jours 25 mm100 - 150

771.00 €

1 32 jours 25 mm 50/100 mm100 - 300

827.00 €

1 7 jours 25 mm 50/100 mm100 - 300

867.00 €

1 33 jours 25/50 mm 100/200 mm100 - 500

933.50 €

1 7 jours 25/50 mm 100/200 mm100 - 500

1,010.00 €

1 34 jours 25/50 mm 100/200 mm 400 mm100 - 900

1,100.00 €

1 7 jours 25/50 mm 100/200 mm 400 mm100 - 900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lectures_mm(mm) 0.01 Norme DIN 863-4 Pas de filetage de broche_mm(mm) 0.5

Assistance technique