Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4324060
Référence pièce
|
---|
4324060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Limite d'erreur 1/10 - tour µm (µm) | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm (µm) | Lectures_mm (mm) | Couleur du cadran | Type de face de cadran | Étendue de mesures en mm (mm) | Limite d'erreur 1 - tour µm (µm) | Répétabilité µm (µm) | Norme | Limite d'erreur 1/2 - tour µm (µm) | Surcourse mm (mm) | Limite d'erreur plage de mesure µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.00 € | 1 | 31 jours | 5 | 3 | 0.01 | Blanc | 0 - 100 | 5 | 10 | 3 | DIN 878 | 9 | 0.1 | 12 |
Loading...
Le paquet contient | boîtier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Petits comparateurs à cadran MarCator A, le numéro d'article est le suivant: 4324060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4324060.
Configurer
Propriétés de base
Limite d'erreur 1/10 - tour µm(µm)
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm)
Lectures_mm(mm)
Couleur du cadran
Type de face de cadran
Étendue de mesures en mm(mm)
Limite d'erreur 1 - tour µm(µm)
Répétabilité µm(µm)
Norme
Limite d'erreur 1/2 - tour µm(µm)
Surcourse mm(mm)
Limite d'erreur plage de mesure µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4324050 |
4324050DKS |
4324050KAL |
4324060DKS |
4324060KAL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Limite d'erreur 1/10 - tour µm (µm) | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm (µm) | Lectures_mm (mm) | Couleur du cadran | Type de face de cadran | Étendue de mesures en mm (mm) | Limite d'erreur 1 - tour µm (µm) | Répétabilité µm (µm) | Norme | Limite d'erreur 1/2 - tour µm (µm) | Surcourse mm (mm) | Limite d'erreur plage de mesure µm (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.00 € | 1 | 31 jours | 5 | 3 | 0.01 | Blanc | 0 -50 | 3 | 9 | 3 | DIN 878 | 8 | 0.1 | 10 | ||
83.00 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79.00 € | 1 | 7 jours | 5 | 3 | 0.01 | - | 0 -50 | 3 | 9 | 3 | - | 8 | 0.1 | 10 | ||
96.00 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
92.00 € | 1 | 7 jours | 5 | 3 | 0.01 | - | 0 - 100 | 5 | 10 | 3 | - | 9 | 0.1 | 12 |