Comparateur à cadran MarCator 810 S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4311000
4311000KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du cadran Le paquet contient Norme

78.50 €

1 31 jours BlancboîtierDIN 878

91.50 €

1 7 jours ---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Limite d'erreur 1/10 - tour µm(µm) 5 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 3 Lectures_mm(mm) 0.01
Type de face de cadran 0 - 100 Étendue de mesures en mm(mm) 10 Limite d'erreur 1 - tour µm(µm) 10
Mouvement antichoc Oui Répétabilité µm(µm) 3 Limite d'erreur 1/2 - tour µm(µm) 9
Surcourse mm(mm) 0.1 Limite d'erreur plage de mesure µm(µm) 15

Assistance technique