Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4331000 |
4331000DKS |
4331000KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lectures_mm (mm) | Limite d'erreur 1 - tour µm (µm) | Norme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.00 € | 1 | 31 jours | 0.1 | 50 | Norme usine | ||
105.00 € | 1 | Devis | - | - | - | ||
101.00 € | 1 | 7 jours | 0.1 | 50 | - |
Loading...
Limite d'erreur 1/10 - tour µm(µm) | 15 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 15 | Couleur du cadran | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Type de face de cadran | 0 - 10 | Le paquet contient | boîtier | Étendue de mesures en mm(mm) | 10 |
Répétabilité µm(µm) | 15 | Limite d'erreur 1/2 - tour µm(µm) | 30 | Surcourse mm(mm) | 0.5 |
Limite d'erreur plage de mesure µm(µm) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Lectures_mm(mm)
Limite d'erreur 1 - tour µm(µm)
Norme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles