Grand comparateur à cadran MarCator 810 AG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4322000
4322000KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du cadran Norme

167.50 €

1 31 jours BlancNorme usine

180.50 €

1 7 jours --

Loading...

  1. 1

Informations de base

Limite d'erreur 1/10 - tour µm(µm) 5 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 5 Lectures_mm(mm) 0.01
Type de face de cadran 0 - 100 Étendue de mesures en mm(mm) 10 Limite d'erreur 1 - tour µm(µm) 15
Répétabilité µm(µm) 3 Limite d'erreur 1/2 - tour µm(µm) 10 Surcourse mm(mm) 0.1
Limite d'erreur plage de mesure µm(µm) 17

Assistance technique