Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4317000 |
4317000KAL |
4324250 |
4324250KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du cadran | Type de face de cadran | Le paquet contient | Étendue de mesures en mm (mm) | Norme | Surcourse mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.00 € | 1 | 31 jours | Blanc | 40 - 0 - 40 | boîtier | 0.8 | DIN 878 | 9 | ||
111.00 € | 1 | 7 jours | - | 40 - 0 - 40 | - | 0.8 | - | 9 | ||
98.50 € | 1 | 31 jours | Blanc | 20 - 0- 20 | - | 0.4 | DIN 878 | 4.5 | ||
111.50 € | 1 | 7 jours | - | 20 - 0- 20 | - | 0.4 | - | 4.5 |
Loading...
Limite d'erreur 1/10 - tour µm(µm) | 5 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 3 | Lectures_mm(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Capuchon de protection de broche de mesure | Oui | Mouvement antichoc | Oui | Répétabilité µm(µm) | 3 |
Limite d'erreur 1/2 - tour µm(µm) | 6 | Limite d'erreur plage de mesure µm(µm) | 7 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du cadran
Type de face de cadran
Le paquet contient
Étendue de mesures en mm(mm)
Norme
Surcourse mm(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles