Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4311080 |
4311080DKS |
4311080KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Limite d'erreur 1/10 - tour µm (µm) | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm (µm) | Lectures_mm (mm) | Type de face de cadran | Étendue de mesures en mm (mm) | Limite d'erreur 1 - tour µm (µm) | Mouvement antichoc | Répétabilité µm (µm) | Norme | Limite d'erreur 1/2 - tour µm (µm) | Surcourse mm (mm) | Limite d'erreur plage de mesure µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.50 € | 1 | 31 jours | 2 | 3 | 0.001 | 0-100-0 | 5 | 5 | Oui | 3 | Norme usine | 3 | 0.1 | 10 | ||
205.50 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
201.50 € | 1 | 7 jours | 2 | 3 | 0.001 | 0-100-0 | 5 | 5 | Oui | 3 | - | 3 | 0.1 | 10 |
Loading...
Le paquet contient | boîtier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Limite d'erreur 1/10 - tour µm(µm)
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm)
Lectures_mm(mm)
Type de face de cadran
Étendue de mesures en mm(mm)
Limite d'erreur 1 - tour µm(µm)
Mouvement antichoc
Répétabilité µm(µm)
Norme
Limite d'erreur 1/2 - tour µm(µm)
Surcourse mm(mm)
Limite d'erreur plage de mesure µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles