Bras articulé 815 MF 3D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4420385
4420386
4420387
4420388
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions a en mm
(mm)
Dimension k en mm
(mm)
Prisme de force adhésive
(N)
Dimension j en mm
(mm)
Dimensions b en mm
(mm)

483.00 €

1 7 jours 2285930071130

516.00 €

1 7 jours 31788800116204

615.00 €

1 7 jours 399115800172287

702.00 €

1 7 jours 4441291000201330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Réglage fin Oui Le paquet contient exclut l'indicateur Plage de réglage fin mm(mm) 2
Bloc en V pour diamètre d'arbre 6 - 120 Dimensions d en mm(mm) 8 Dimension l en mm(mm) 49

Assistance technique