Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4306200 |
4306200DKS |
4306200KAL |
4306950 |
4306950DKS |
4306950KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de déviation fe en pouces (texte) | Plage de mesure partielle pi. (µm) (µm) | Échelle_diamètre_mm (mm) | Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm (µm) | Autonomie par tour. en pouces (texte) | Plage de déviation totale en pouces (texte) | Lectures_mm (mm) | Couleur du cadran | Type de face de cadran | Répétabilité fw en pouces (texte) | Le paquet contient | Marge d'erreur fe (µm) (µm) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Étendue totale fges d'erreur (µm) (µm) | Répétabilité µm (µm) | Valeur de graduation pouce | Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Autonomie par tour. en mm (mm) | Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.00 € | 1 | 15 jours | - | 5 | 28 | ± 0.25 | 5 | - | - | 0.01 | Jaune | 25-0-25 | - | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a8 | 10 | - | 13 | 3 | - | - | 0.5 | - | ||
191.50 € | 1 | Devis | - | 5 | 28 | ± 0.25 | 5 | - | - | 0.01 | Jaune | 25-0-25 | - | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a8 | 10 | - | 13 | 3 | - | - | 0.5 | - | ||
186.80 € | 1 | 7 jours | - | 5 | 28 | ± 0.25 | 5 | - | - | 0.01 | Jaune | 25-0-25 | - | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a8 | 10 | - | 13 | 3 | - | - | 0.5 | - | ||
171.00 € | 1 | 7 jours | .0004" | - | - | - | - | .02" | .0005" | - | Vert | 10-0-10 | .0001" | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8 | - | .0002" | - | - | .0005" | ± .010" | - | .0002" | ||
191.50 € | 1 | Devis | .0004" | - | - | - | - | .02" | .0005" | - | Vert | 10-0-10 | .0001" | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8 | - | .0002" | - | - | .0005" | ± .010" | - | .0002" | ||
186.80 € | 1 | 7 jours | .0004" | 0 | - | - | - | .02" | .0005" | - | Vert | 10-0-10 | .0001" | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8 | - | .0002" | - | - | .0005" | ± .010" | - | .0002" |
Loading...
Dimensions f en mm(mm) | 126 | Force de mesure(N) | 0.07 | Dimensions c en mm(mm) | 40.3 |
---|---|---|---|---|---|
Norme | Norme usine | Dimensions d en mm(mm) | 44.6 | Dimensions b en mm(mm) | 30 |
Modèle MarTest | Avec stylet long, pour les mesures à des points de mesure difficilement accessibles | Conception du logement | Modèle standard | Dimensions e en mm(mm) | 102 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de déviation fe en pouces (texte)
Plage de mesure partielle pi. (µm)(µm)
Échelle_diamètre_mm(mm)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm)
Autonomie par tour. en pouces (texte)
Plage de déviation totale en pouces (texte)
Lectures_mm(mm)
Couleur du cadran
Type de face de cadran
Répétabilité fw en pouces (texte)
Le paquet contient
Marge d'erreur fe (µm)(µm)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Étendue totale fges d'erreur (µm)(µm)
Répétabilité µm(µm)
Valeur de graduation pouce
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Autonomie par tour. en mm(mm)
Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles