Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Interface de données | Étendue de mesures pouce | Catégorie de protection IP | Capuchon de protection de broche de mesure | Le paquet contient | Force de mesure (texte) | Étendue de mesures en mm (mm) | Hauteur de chiffres (mm) | Limite d'erreur (mm) (mm) | Résolution (texte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.50 € | 1 | 9 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
209.50 € | 1 | 42 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | - | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | - | / | ||
203.00 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
251.00 € | 1 | 9 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.015 | 0.005 / 0.0001 | ||
278.00 € | 1 | 42 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | - | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | - | / | ||
271.50 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.015 | 0.005 / 0.0001 | ||
375.00 € | 1 | 9 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.005 | 0.001 / 0.00005 | ||
402.00 € | 1 | 42 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | - | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | - | / | ||
395.50 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 52 | Oui | batterie ; manuel d'instructions | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.005 | 0.001 / 0.00005 | ||
350.00 € | 1 | 31 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
377.00 € | 1 | 42 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | - | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | — | - | - | - | 0.01 / | ||
370.50 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
459.00 € | 1 | 31 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 1" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
486.00 € | 1 | 42 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | - | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | — | - | - | - | 0.01 / | ||
479.50 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 1" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
825.00 € | 1 | 31 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 2" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.25 - 2.7 | 50 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
859.24 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 2" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.25 - 2.7 | 50 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
1,035.00 € | 1 | 31 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 4" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.6 - 3.5 | 100 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
1,069.24 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 4" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.6 - 3.5 | 100 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
431.00 € | 1 | 31 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.004 | 0.0005 / | ||
458.00 € | 1 | 42 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | - | - | - | manuel d'instructions ; batterie | — | - | - | - | 0.0005 / | ||
451.50 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | .5" | - | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.004 | 0.0005 / | ||
528.00 € | 1 | 31 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 1" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / | ||
555.00 € | 1 | 42 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | - | - | - | manuel d'instructions ; batterie | — | - | - | - | 0.0005 / | ||
548.50 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 1" | - | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / | ||
912.00 € | 1 | 31 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 2" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.25 - 2.7 | 50 | 3.5 | 0.007 | 0.0005 / | ||
932.50 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 2" | - | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.25 - 2.7 | 50 | 3.5 | 0.007 | 0.0005 / | ||
1,125.00 € | 1 | 31 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 4" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.8 - 3.5 | 100 | 11 | 0.008 | 0.0005 / | ||
1,159.24 € | 1 | 7 jours | Digimatic ; optique RS-232C ; USB | 4" | - | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.8 - 3.5 | 100 | 11 | 0.008 | 0.0005 / | ||
543.00 € | 1 | 31 jours | Optique RS-232C ; Digimatic ; USB | .5" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
570.00 € | 1 | 42 jours | Optique RS-232C ; Digimatic ; USB | - | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | — | - | 8.5 | - | / | ||
563.50 € | 1 | 7 jours | Optique RS-232C ; Digimatic ; USB | .5" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
624.00 € | 1 | 31 jours | Optique RS-232C ; Digimatic ; USB | 1" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 1.15 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
651.00 € | 1 | 42 jours | Optique RS-232C ; Digimatic ; USB | - | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | — | - | 8.5 | - | / | ||
644.50 € | 1 | 7 jours | Optique RS-232C ; Digimatic ; USB | 1" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 0.65 - 1.15 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
978.00 € | 1 | 9 jours | Optique RS-232C ; Digimatic ; USB | 2" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.25 - 2.7 | 50 | 8.5 | 0.007 | / | ||
998.50 € | 1 | 7 jours | Optique RS-232C ; Digimatic ; USB | 2" | IP 42 | - | manuel d'instructions ; batterie | 1.25 - 2.7 | 50 | 8.5 | 0.007 | / |
Loading...
Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 3 ans | Norme | Norme usine |
---|
Configurer
Propriétés de base
Interface de données
Étendue de mesures pouce
Catégorie de protection IP
Capuchon de protection de broche de mesure
Le paquet contient
Force de mesure (texte)
Étendue de mesures en mm(mm)
Hauteur de chiffres(mm)
Limite d'erreur (mm)(mm)
Résolution (texte)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles