Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4332005 |
4332005DKS |
4332005KAL |
4333005 |
4333005DKS |
4333005KAL |
4334005 |
4334005DKS |
4334005KAL |
4335005 |
4335005DKS |
4335005KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Limite d'erreur jge (µm) (µm) | Force de mesure (N) | Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm (µm) | Lectures_mm (mm) | Couleur du cadran | Catégorie de protection IP | Type de face de cadran | Limite d'erreur jges (µm) (µm) | Limite d'erreur Gt (µm) (µm) | Répétabilité µm (µm) | Norme | Surcourse mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.00 € | 1 | 31 jours | 7 | 1 | ±0.25 | 2 | 0.01 | Blanc | IP 54 | 25-0-25 | 8 | 4 | 2 | Norme usine | 2.5 | ||
228.50 € | 1 | 42 jours | - | - | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.80 € | 1 | 7 jours | 7 | 1 | ±0.25 | 2 | 0.01 | - | - | 25-0-25 | 8 | 4 | 2 | - | 2.5 | ||
267.00 € | 1 | 31 jours | 3.5 | 1 | - | 1 | - | Blanc | IP 54 | 130-0-130 | 4 | 3 | 1 | Norme usine | 2.5 | ||
287.50 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
282.80 € | 1 | 7 jours | 3.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 130-0-130 | 4 | 3 | 1 | - | 2.5 | ||
267.00 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | - | 0.5 | - | Jaune | IP 54 | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
287.50 € | 1 | 42 jours | 1 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
282.80 € | 1 | 7 jours | 1 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
451.00 € | 1 | 31 jours | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | Jaune | IP 54 | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | Norme usine | 2.8 | ||
471.50 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
466.80 € | 1 | 7 jours | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | - | - | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | - | 2.8 |
Loading...
Échelle_diamètre_mm(mm) | 50 | Le paquet contient | boîtier | Mouvement antichoc | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Limite d'erreur jge (µm)(µm)
Force de mesure(N)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm)
Lectures_mm(mm)
Couleur du cadran
Catégorie de protection IP
Type de face de cadran
Limite d'erreur jges (µm)(µm)
Limite d'erreur Gt (µm)(µm)
Répétabilité µm(µm)
Norme
Surcourse mm(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles