Indicateur de test MarTest 801 S1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4305960
4305960DKS
4305960KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesure partielle pi. (µm)
(µm)

108.00 €

1 7 jours -

128.50 €

1 42 jours -

123.80 €

1 7 jours 0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de déviation fe en pouces (texte) .0004" Dimensions f en mm(mm) 99 Force de mesure(N) 0.15
Autonomie par tour. en pouces (texte) .03" Plage de déviation totale en pouces (texte) .0005" Dimensions c en mm(mm) 13.6
Couleur du cadran Vert Type de face de cadran 15-0-15 Répétabilité fw en pouces (texte) .0001"
Le paquet contient Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8 Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) .00012" Norme Norme usine
Valeur de graduation pouce .0005" Dimensions d en mm(mm) 17.8 Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces ± .015"
Dimensions b en mm(mm) 30 Modèle MarTest Modèle standard Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte) .0002"
Conception du logement Modèle standard Dimensions e en mm(mm) 75

Assistance technique