Élément pivotant UKV-A, compact, entraînement par ressort de type A (5113970)

Élément pivotant UKV-A, compact, entraînement par ressort de type A 5113970

Détails du produit:

Référence fabricant: 5113970

Marque: MAHR

Prix: 320.00

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Numéro de référence: 048922A100

Angle a: - °

Longueur (mm): 100 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5113970

Référence pièce
5113970
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Angle a
(°)
Longueur (mm)
(mm)

320.00 €

1 7 jours 048922A100-100

Loading...

  1. 1

Assistance technique