Indicateur de test MarTest SM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4308150
4308150DKS
4308150KAL
4308960
4308960DKS
4308960KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de déviation fe en pouces (texte) Plage de mesure partielle pi. (µm)
(µm)
Dimensions f en mm
(mm)
Force de mesure
(N)
Échelle_diamètre_mm
(mm)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm
(µm)
Autonomie par tour. en pouces (texte) Plage de déviation totale en pouces (texte) Lectures_mm
(mm)
Dimensions c en mm
(mm)
Couleur du cadran Type de face de cadran Répétabilité fw en pouces (texte) Le paquet contient Marge d'erreur fe (µm)
(µm)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) Étendue totale fges d'erreur (µm)
(µm)
Répétabilité µm
(µm)
Norme Valeur de graduation pouce Dimensions d en mm
(mm)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces Autonomie par tour. en mm
(mm)
Dimensions b en mm
(mm)
Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte) Dimensions e en mm
(mm)

138.00 €

1 15 jours -2990.1528± 0.12--0.00213.6Jaune100-0-100-Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a83-41.5DIN 2270-17.8-0.230-75

158.50 €

1 42 jours -----±---0.002-----------------

153.80 €

1 7 jours ---0.1528± 0.12--0.002--100-0-100--3-41.5--17.8-0.2---

138.00 €

1 7 jours .00012"-990.15---.008".00016"-13.6Vert4-0-4.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00008"--Norme usine.0001''17.8± .004"-30.00008"75

158.50 €

1 42 jours .00012"-990.15---.008".00016"-13.6Vert4-0-4.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00008"--Norme usine.0001''17.8± .004"-30.00008"75

153.80 €

1 7 jours .00012"0990.15---.008".00016"-13.6Vert4-0-4.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00008"--Norme usine.0001''17.8± .004"-30.00008"75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle MarTest Pour des mesures de haute précision Conception du logement Modèle standard

Assistance technique