Indicateur de test MarTest 800 SGA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4301250
4301250DKS
4301250KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

142.50 €

1 15 jours

163.00 €

1 42 jours

158.30 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesure partielle pi. (µm)(µm) 5 Dimensions a en mm(mm) 40.5 Dimensions f en mm(mm) 99
Force de mesure(N) 0.1 Échelle_diamètre_mm(mm) 38 Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde ± 0.25
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 3 Lectures_mm(mm) 0.01 Dimensions c en mm(mm) 13.6
Couleur du cadran Jaune Type de face de cadran 25-0-25 Le paquet contient Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a6 (800 SA/SGA/SGB) ; arbre de montage 800a8
Marge d'erreur fe (µm)(µm) 5 Étendue totale fges d'erreur (µm)(µm) 8 Répétabilité µm(µm) 3
Norme Norme usine Dimensions d en mm(mm) 17.8 Autonomie par tour. en mm(mm) 0.5
Modèle MarTest Modèle standard Conception du logement Modèle standard Dimensions e en mm(mm) 75

Assistance technique