Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4321000KAL
Limite d'erreur 1/10 - tour µm(µm) | 5 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 6 | Lectures_mm(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Type de face de cadran | 0 - 100 | Étendue de mesures en mm(mm) | 40 | Limite d'erreur 1 - tour µm(µm) | 15 |
Mouvement antichoc | Oui | Répétabilité µm(µm) | 3 | Limite d'erreur 1/2 - tour µm(µm) | 10 |
Surcourse mm(mm) | 0.1 | Limite d'erreur plage de mesure µm(µm) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles