Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4337142 |
4337142DKS |
4337142KAL |
4337143 |
4337143DKS |
4337143KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étendue de mesures pouce | Catégorie de protection IP | Capuchon de protection de broche de mesure | Force de mesure (texte) | Étendue de mesures en mm (mm) | Hauteur de chiffres (mm) | Limite d'erreur (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573.00 € | 1 | 31 jours | .5" | IP 54 | Oui | 0.65 - 1.4 | 12.5 | 11 | 0.004 | ||
600.00 € | 1 | Devis | - | - | - | — | - | - | - | ||
593.50 € | 1 | 7 jours | .5" | - | Oui | 0.65 - 1.4 | 12.5 | 11 | 0.004 | ||
642.00 € | 1 | 31 jours | 1" | IP 54 | Oui | 1 - 2.25 | 25 | 11 | 0.004 | ||
669.00 € | 1 | Devis | - | - | - | — | - | - | - | ||
662.50 € | 1 | 7 jours | 1" | - | Oui | 1 - 2.25 | 25 | 11 | 0.004 |
Loading...
Interface de données | Digimatic ; optique RS-232C ; USB ; sans fil intégré | Le paquet contient | manuel d'instructions ; batterie | Norme | Norme usine |
---|---|---|---|---|---|
Résolution (texte) | 0.0005 / 0.00002 |
Configurer
Propriétés de base
Étendue de mesures pouce
Catégorie de protection IP
Capuchon de protection de broche de mesure
Force de mesure (texte)
Étendue de mesures en mm(mm)
Hauteur de chiffres(mm)
Limite d'erreur (mm)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles