Indicateur de test MarTest 800 SRM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4308250
4308250DKS
4308250KAL
4308980
4308980DKS
4308980KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de déviation fe en pouces (texte) Plage de mesure partielle pi. (µm)
(µm)
Dimensions a en mm
(mm)
Dimensions f en mm
(mm)
Force de mesure
(N)
Échelle_diamètre_mm
(mm)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm
(µm)
Autonomie par tour. en pouces (texte) Plage de déviation totale en pouces (texte) Lectures_mm
(mm)
Dimensions c en mm
(mm)
Couleur du cadran Type de face de cadran Répétabilité fw en pouces (texte) Le paquet contient Marge d'erreur fe (µm)
(µm)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) Étendue totale fges d'erreur (µm)
(µm)
Répétabilité µm
(µm)
Norme Valeur de graduation pouce Dimensions d en mm
(mm)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces Autonomie par tour. en mm
(mm)
Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte) Dimensions e en mm
(mm)

217.50 €

1 15 jours -240.5990.1538± 0.23--0.00213.6Jaune100-0-100-Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a83-51.5Norme usine-17.8-0.2-75

238.00 €

1 42 jours ------±---0.002----------------

233.30 €

1 7 jours ----0.1538± 0.23--0.002--100-0-100--3-51.5--17.8-0.2--

217.50 €

1 7 jours .00012"-40.5990.15---.008".0002"-13.6Vert4-0-4.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00012"--Norme usine.0001''17.8± .008"-.00008"75

238.00 €

1 42 jours .00012"-40.5990.15---.008".0002"-13.6Vert4-0-4.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00012"--Norme usine.0001''17.8± .008"-.00008"75

233.30 €

1 7 jours .00012"040.5990.15---.008".0002"-13.6Vert4-0-4.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00012"--Norme usine.0001''17.8± .008"-.00008"75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle MarTest Pour des mesures de haute précision Conception du logement Modèle standard

Assistance technique