Indicateur numérique MarCator 1086 WR

Indicateur numérique MarCator 1086 WR
Fonctions :
ON/OFF
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
mm/pouce
Inversion du sens de comptage
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
TOL (saisir les valeurs limites de tolérance)
<0> (mode d'affichage tolérance GO/NON GO)
ABS (l'affichage peut être défini sur zéro sans perdre la référence au préréglage)
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)
Facteur (ajustable)
VERROU (verrou à clé individuelle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4337640
4337640DKS
4337640KAL
4337641
4337641DKS
4337641KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Étendue de mesures pouce Force de mesure (texte) Étendue de mesures en mm
(mm)
Limite d'erreur (mm)
(mm)

531.00 €

1 61 jours .5"0.65 - 1.412.50.004

558.00 €

1 42 jours ---

551.50 €

1 7 jours .5"0.65 - 1.412.50.004

597.00 €

1 31 jours 1"1 - 2.25250.004

624.00 €

1 42 jours ---

617.50 €

1 7 jours 1"1 - 2.25250.004

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Digimatic ; optique RS-232C ; USB Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 3 ans Catégorie de protection IP IP 54
Capuchon de protection de broche de mesure Oui Le paquet contient manuel d'instructions ; batterie Hauteur de chiffres(mm) 11
Norme Norme usine Résolution (texte) /

Assistance technique