Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4302960 |
4302960DKS |
4302960KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de déviation fe en pouces (texte) | Plage de mesure partielle pi. (µm) (µm) | Dimensions a en mm (mm) | Force de mesure (N) | Autonomie par tour. en pouces (texte) | Plage de déviation totale en pouces (texte) | Couleur du cadran | Type de face de cadran | Répétabilité fw en pouces (texte) | Le paquet contient | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Norme | Valeur de graduation pouce | Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.50 € | 1 | 7 jours | .00012" | - | 40.5 | 0.25 | .008" | .00016" | Vert | 4-0-4 | .0001" | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8 | .00008" | Norme usine | .0001'' | ± .004" | .00008" | ||
210.00 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
205.30 € | 1 | 7 jours | .00012" | 0 | - | 0.25 | .008" | .00016" | - | 4-0-4 | .0001" | - | .00008" | - | - | ± .004" | .00008" |
Loading...
Modèle MarTest | Modèle vertical | Conception du logement | modèle vertical |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de déviation fe en pouces (texte)
Plage de mesure partielle pi. (µm)(µm)
Dimensions a en mm(mm)
Force de mesure(N)
Autonomie par tour. en pouces (texte)
Plage de déviation totale en pouces (texte)
Couleur du cadran
Type de face de cadran
Répétabilité fw en pouces (texte)
Le paquet contient
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Norme
Valeur de graduation pouce
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles